概述

单位

MDD9.A-....-503-X..MDD90A-..:不带MOVILINK® DDI X16,带编码器输入端X15。

带插卡槽的MDD9.A-....-503-X..MDD90A-..:不带MOVILINK® DDI X16,带编码器输入端X15。

规格

1

2

型号

0020

0040

0020

0040

0080

功率部件功率消耗

W

2 × 15

2 × 35

2 × 15

2 × 35

2 × 65

功率消耗24 V

W

20

25

质量

kg

4

4.85