Allgemein

Einheit

MDD9.A-....-503-X..MDD90A-..: ohne MOVILINK® DDI X16, mit Gebereingang X15.

MDD9.A-....-503-X.. mit KartensteckplatzMDD90A-..: ohne MOVILINK® DDI X16, mit Gebereingang X15.

Baugröße

1

2

Typ

0020

0040

0020

0040

0080

Leistungsaufnahme Leistungsteil

W

2 × 15

2 × 35

2 × 15

2 × 35

2 × 65

Leistungsaufnahme 24 V

W

20

25

Masse

kg

4

4.85