Informação geral
Unidade | MDD9.A-....-503-X..MDD90A-..: sem MOVILINK® DDI X16, com entrada de encoder X15. | MDD9.A-....-503-X.. com slot de cartãoMDD90A-..: sem MOVILINK® DDI X16, com entrada de encoder X15. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 1 | 2 | ||||
Tipo | 0020 | 0040 | 0020 | 0040 | 0080 | |
Consumo de potência do módulo de potência | W | 2 × 15 | 2 × 35 | 2 × 15 | 2 × 35 | 2 × 65 |
Consumo de potência 24 V | W | 20 | 25 | |||
Peso | kg | 4 | 4.85 | |||