Información general
Unidad | MDD9.A-....-503-X..MDD90A-..: Sin MOVILINK® DDI X16, con entrada de encoder X15. | MDD9.A-....-503-X.. con ranura para tarjetaMDD90A-..Sin MOVILINK® DDI X16, con entrada de encoder X15. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 1 | 2 | ||||
Modelo | 0020 | 0040 | 0020 | 0040 | 0080 | |
Consumo de la etapa de potencia | W | 2 × 15 | 2 × 35 | 2 × 15 | 2 × 35 | 2 × 65 |
Consumo de potencia 24 V | W | 20 | 25 | |||
Masa | kg | 4 | 4.85 | |||