Salida

Unidad

MDD9.A-....-503-X..MDD90A-..: Sin MOVILINK® DDI X16, con entrada de encoder X15.

MDD9.A-....-503-X.. con ranura para tarjetaMDD90A-..Sin MOVILINK® DDI X16, con entrada de encoder X15.

Tamaño

1

2

Modelo

0020

0040

0020

0040

0080

Tensión de salida UA

V

0 – máx URedEn el funcionamiento con variador no es técnicamente posible habilitar la totalidad de la tensión de red (con alimentación de red directa) en la salida. La tensión de salida se genera desde el circuito intermedio de CC en función de, entre otros, la amplitud de la tensión, el modo de regulación y el punto de funcionamiento. Típicamente, en el funcionamiento motor, la tensión de salida máxima es aprox. un 8 % menor que la tensión de red.

Potencia del motor ASM Pmot

kW

2 × 0.55

2 × 1.5

2 × 0.55

2 × 1.5

2 × 4

Corriente nominal de salida IN fPWM = 4 kHz

A

2 × 2

2 × 4

2 × 2

2 × 4

2 × 8

Corriente continua de salida a f = 0 Hz

A

100 % × IN a fPWM = 4 kHz

Capacidad de sobrecarga

250 % IN: máx. 1 s a fPWM = 4 kHz

Potencia aparente de salida SNReferida a (f)PWM = 4 kHz.

kVA

2 × 1.4

2 × 2.8

2 × 1.4

2 × 2.8

2 × 5.5

Frecuencia PWM fPWM

kHz

4, 8 (ajustable)

Frecuencia de salida máxima fmáx

Recomendación: VFCPLUS: máx. 250 Hz,
todos los demás modos de regulación no superan fPWM/10

Contactos de conexión X2

Conector enchufable

Conexión PE

Tornillo M4 × 14