Saída

Unidade

MDD9.A-....-503-X..MDD90A-..: sem MOVILINK® DDI X16, com entrada de encoder X15.

MDD9.A-....-503-X.. com slot de cartãoMDD90A-..: sem MOVILINK® DDI X16, com entrada de encoder X15.

Tamanho

1

2

Tipo

0020

0040

0020

0040

0080

Tensão de saída VA

V

0 – máx. UredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada.

Potência do motor ASM Pmot

kW

2 × 0.55

2 × 1.5

2 × 0.55

2 × 1.5

2 × 4

Corrente nominal de saída IN em fPWM = 4 kHz

A

2 × 2

2 × 4

2 × 2

2 × 4

2 × 8

Corrente constante de saída em f = 0 Hz

A

100% × IN em fPWM = 4 kHz

Capacidade de sobrecarga

250% IN: máx. 1 s com fPWM = 4 kHz

Potência de saída aparente SNRelativo a (f)PWM = 4 kHz.

kVA

2 × 1.4

2 × 2.8

2 × 1.4

2 × 2.8

2 × 5.5

Frequência PWM fPWM

kHz

4, 8 (ajustável)

Frequência de saída máxima fmáx

Recomendação: VFCPLUS: máx. 250 Hz,
todos os outros modos de controle: não excedem fPWM/10

Contatos da conexão X2

Conector

Conexão PE

Parafuso M4 × 14