Conexão do circuito intermediário
Unidade | MDD9.A-....-503-X..MDD90A-..: sem MOVILINK® DDI X16, com entrada de encoder X15. | MDD9.A-....-503-X.. com slot de cartãoMDD90A-..: sem MOVILINK® DDI X16, com entrada de encoder X15. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 1 | 2 | ||||
Tipo | 0020 | 0040 | 0020 | 0040 | 0080 | |
Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom | V | 560 VCC com Vrede = 400 V | ||||
Tensão máxima do circuito intermediário VZK_máx | V | CC 980 | ||||
Corrente nominal do circuito intermediário IZK_nomA corrente nominal do circuito intermediário é definida em cosφ = 0.82. | A | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 |
Contatos da conexão X4 | – | Trilhos de cobre, parafuso M6 × 16 | ||||
Conexão PE | – | Trilhos de cobre, parafuso M6 × 16 | ||||