单位
MDD9.A-....-503-X..MDD90A-..:不带MOVILINK® DDI X16,带编码器输入端X15。
带插卡槽的MDD9.A-....-503-X..MDD90A-..:不带MOVILINK® DDI X16,带编码器输入端X15。
规格
1
2
型号
0020
0040
0080
直流侧额定电压U直流侧额定
V
U电源 = 400 V时,DC 560
最大直流侧电压U直流侧_最大
DC 980
直流侧额定电流I直流侧_额定cosφ = 0.82时,直流侧额定电流已定义。
A
4
8
16
连接触点X4
–
铜导轨,M6 × 16螺栓
PE连接