Conexión del circuito intermedio

Unidad

MDD9.A-....-503-X..MDD90A-..: Sin MOVILINK® DDI X16, con entrada de encoder X15.

MDD9.A-....-503-X.. con ranura para tarjetaMDD90A-..Sin MOVILINK® DDI X16, con entrada de encoder X15.

Tamaño

1

2

Modelo

0020

0040

0020

0040

0080

Tensión nominal del circuito intermedio UCI_nom

V

560 CC con Ured = 400 V

Tensión máxima del circuito intermedio UCI_máx

V

980 CC

Corriente nominal del circuito intermedio ICI_nomLa corriente nominal del circuito intermedio viene definida por cosφ = 0.82.

A

4

8

4

8

16

Contactos de conexión X4

Raíles de cobre, tornillo M6 × 16

Conexión PE

Raíles de cobre, tornillo M6 × 16