Zwischenkreisanschluss

Einheit

MDD9.A-....-503-X..MDD90A-..: ohne MOVILINK® DDI X16, mit Gebereingang X15.

MDD9.A-....-503-X.. mit KartensteckplatzMDD90A-..: ohne MOVILINK® DDI X16, mit Gebereingang X15.

Baugröße

1

2

Typ

0020

0040

0020

0040

0080

Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn

V

DC 560 bei UNetz = 400 V

maximale Zwischenkreisspannung UZK_max

V

DC 980

Zwischenkreis-Nennstrom IZK_nennDer Zwischenkreis-Nennstrom ist definiert bei cosφ = 0.82.

A

4

8

4

8

16

Anschlusskontakte X4

Kupferschienen, Schraube M6 × 16

Anschluss PE

Kupferschienen, Schraube M6 × 16