输出端

单位

MDD9.A-....-503-X..MDD90A-..:不带MOVILINK® DDI X16,带编码器输入端X15。

带插卡槽的MDD9.A-....-503-X..MDD90A-..:不带MOVILINK® DDI X16,带编码器输入端X15。

规格

1

2

型号

0020

0040

0020

0040

0080

输出电压U输出

V

0 ~ 最大U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。

电机功率ASM P电机

kW

2 × 0.55

2 × 1.5

2 × 0.55

2 × 1.5

2 × 4

额定输出电流I额定 fPWM = 4 kHz

A

2 × 2

2 × 4

2 × 2

2 × 4

2 × 8

f = 0 Hz时的持续输出电流

A

fPWM = 4 kHz时,100 % × I额定电流

过载容量

fPWM = 4 kHz时,250 % × I额定:最大1 s

输出视在功率S额定基于 (f)PWM = 4 kHz。

kVA

2 × 1.4

2 × 2.8

2 × 1.4

2 × 2.8

2 × 5.5

PWM频率fPWM

kHz

4、8(可设置)

最大输出频率f最大

推荐:VFCPLUS:最大250,
所有其他控制程序:不超过fPWM/10

连接触点X2

插接头

PE连接

螺栓M4 × 14