单位
MDA90A-....-503-X..
规格
3
4
5
6
型号
0320
0480
0640
1000
1400
1800
直流侧额定电压U直流侧额定
V
U电源 = 400 V时,DC 560
最大直流侧电压U直流侧_最大
DC 980
直流侧额定电流I直流侧_额定cosφ = 0.82时,直流侧额定电流已定义。
A
32
48
64
100
140
180
连接触点X4
–
铜导轨
螺栓M6 × 16
螺栓M8 × 20
PE连接
铜导轨,M6 × 16螺栓