Conexión del circuito intermedio

Unidad

MDA90A-....-503-X..

Tamaño

3

4

5

6

Modelo

0320

0480

0640

1000

1400

1800

Tensión nominal del circuito intermedio UCI_nom

V

560 CC con Ured = 400 V

Tensión máxima del circuito intermedio UCI_máx

V

980 CC

Corriente nominal del circuito intermedio ICI_nomLa corriente nominal del circuito intermedio viene definida por cosφ = 0.82.

A

32

48

64

100

140

180

Contactos de conexión X4

Raíles de cobre

Tornillo M6 × 16

Tornillo M8 x 20

Conexión PE

Raíles de cobre, tornillo M6 × 16