Zwischenkreisanschluss

Einheit

MDA90A-....-503-X..

Baugröße

3

4

5

6

Typ

0320

0480

0640

1000

1400

1800

Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn

V

DC 560 bei UNetz = 400 V

maximale Zwischenkreisspannung UZK_max

V

DC 980

Zwischenkreis-Nennstrom IZK_nennDer Zwischenkreis-Nennstrom ist definiert bei cosφ = 0.82.

A

32

48

64

100

140

180

Anschlusskontakte X4

Kupferschienen

Schraube M6 × 16

Schraube M8 × 20

Anschluss PE

Kupferschienen, Schraube M6 × 16