Ausgang

Einheit

MDA90A-....-503-X..

Baugröße

3

4

5

6

Typ

0320

0480

0640

1000

1400

1800

Ausgangsspannung UA

V

0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungszwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung.

Motorleistung ASM PMot

kW

15

22

30

45

75

90

Ausgangsnennstrom IN fPWM = 4 kHz

A

32

48

64

100

140

180

Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz

100 % × IN bei fPWM = 4 kHz

Überlastfähigkeit

250 % IN: max. 1 s bei fPWM = 4 kHz

Ausgangsscheinleistung SNBezogen auf (f)PWM = 4 kHz.

kVA

22

33

44

69

97

125

PWM-Frequenz fPWM

kHz

4, 8, 16 (einstellbar)

4, 8
(einstellbar)

maximale Ausgangsfrequenz fmax

Hz

Empfehlung: VFCPLUS: max. 250,
alle anderen Regelverfahren: fPWM/10 nicht überschreiten

Anschlusskontakte X2

Schraube M6
max. 16 mm2

Schraube M6
max. 35 mm2

Schraube M10
max. 70 mm2 oder
2 × 25 mm2

Schraube M10
max. 120 mm2
oder 2 × 50 mm2

Anschluss PE

Schraube
M6 × 16

Schraube
M6 × 18

Schraube
M10 × 25