Saída

Unidade

MDA90A-....-503-X..

Tamanho

3

4

5

6

Tipo

0320

0480

0640

1000

1400

1800

Tensão de saída VA

V

0 – VredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada.

Potência do motor ASM Pmot

kW

15

22

30

45

75

90

Corrente nominal de saída IN em fPWM = 4 kHz

A

32

48

64

100

140

180

Corrente constante de saída em f = 0 Hz

100% × IN em fPWM = 4 kHz

Capacidade de sobrecarga

250% IN: máx. 1 s com fPWM = 4 kHz

Potência de saída aparente SNRelativo a (f)PWM = 4 kHz.

kVA

22

33

44

69

97

125

Frequência PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (ajustável)

4, 8
(ajustável)

Frequência de saída máxima fmáx

Hz

Recomendação: VFCPLUS: máx. 250 Hz,
todos os outros modos de controle: não excedem fPWM/10

Contatos da conexão X2

Parafuso M6
máx. 16 mm2

Parafuso M6
máx. 35 mm2

Parafuso M10
máx. 70 mm2 ou
2 × 25 mm2

Parafuso M10
máx. 120 mm2
ou 2 × 50 mm2

Conexão PE

Parafuso
M6 × 16

Parafuso
M6 × 18

Parafuso
M10 × 25