输出端

单位

MDA90A-....-503-X..

规格

3

4

5

6

型号

0320

0480

0640

1000

1400

1800

输出电压U输出

V

0 – U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。

电机功率ASM P电机

kW

15

22

30

45

75

90

额定输出电流I额定 fPWM = 4 kHz

A

32

48

64

100

140

180

f = 0 Hz时的持续输出电流

fPWM = 4 kHz时,100 % × I额定电流

过载容量

fPWM = 4 kHz时,250 % × I额定:最大1 s

输出视在功率S额定基于 (f)PWM = 4 kHz。

kVA

22

33

44

69

97

125

PWM频率fPWM

kHz

4、8、16(可设置)

4、8
(可设置)

最大输出频率f最大

Hz

推荐:VFCPLUS:最大250,
所有其他控制程序:不超过fPWM/10

连接触点X2

M6螺栓
,最大16 mm2

M6螺栓
,最大35 mm2

M10螺栓
最大70 mm2
2 × 25 mm2

M10螺栓
最大120 mm2
或2 × 50 mm2

PE连接

螺栓
M6 × 16

螺栓
M6 × 18

螺栓
M10 × 25