Conexão do circuito intermediário
Unidade | MDA90A-....-503-X.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Tipo | 0320 | 0480 | 0640 | 1000 | 1400 | 1800 | |
Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom | V | 560 VCC com Vrede = 400 V | |||||
Tensão máxima do circuito intermediário VZK_máx | V | CC 980 | |||||
Corrente nominal do circuito intermediário IZK_nomA corrente nominal do circuito intermediário é definida em cosφ = 0.82. | A | 32 | 48 | 64 | 100 | 140 | 180 |
Contatos da conexão X4 | – | Trilhos de cobre | |||||
Parafuso M6 × 16 | Parafuso M8 × 20 | ||||||
Conexão PE | – | Trilhos de cobre, parafuso M6 × 16 | |||||