电力与能源解决方案
可将供电网络峰值功率最高降低10倍,同时保持系统性能不受影响。如何实现?智能互联的蓄能器可满足几乎所有驱动变频器所需的峰值功率需求。结合电力与能源解决方案的智能功率与能源管理系统,可以显著提升工厂的能源效率与可用性。MOVIDRIVE® modular应用变频器与基于电解质和超级电容器的蓄能器相结合,确保了这一功能的实现。通过电力与能源解决方案,我们为您提供了以下功能:
降低电网中的功率峰值
由于在直流侧安装了蓄能器,因此可从这些蓄能器中获得所需的大部分峰值功率。这样一来,就大大降低了整个电气安装过程和电控柜的成本。
比如,一台75 kW的设备只需要电缆截面为6 mm2的电源线,而非75 mm2。减小电缆截面的面积,缩小变压器、接触器、熔断保险丝等电源连接组件的尺寸
停电时设备也能不间断运行
蓄能器与驱动装置的旋转动能共同作为不间断电源使用:在电网断电时,为驱动装置、电机制动器及24V用电器(如控制器)供电。有效避免电网故障导致的设备停机与成本损失。
降低了电网中的谐波负荷
蓄能器的使用使系统供电需求显著降低且更稳定:相比传统方案,电网中的谐波负荷与电磁干扰大幅减少。
用于ISO-50001能源管理系统的电力和能源测量数据
供电模块可实时测量并记录电网功率消耗。然后可将这些数据整合到ISO-50001能源管理系统中。
通过直流侧回路中的蓄能器降低能源成本
再生运行状态的能量被储存在蓄能器中,并重新用于下一次电动运行。由此根据具体设备的不同,可实现最高达30%的节能效果。无需使用制动电阻。
连接到外部直流电网
通过DC/DC转换器模块,直流侧回路可连接到外部直流供电网络或直流电源上。即使在电源电压较低或出现波动的情况下,也能获得完整的直流侧电压。