Power and Energy Solutions

Reduza os picos de potência da sua rede de fornecimento em até 10 vezes sem limitar o desempenho do sistema. Mas como isso funciona? Acumuladores de energia conectados de forma inteligente fornecem quase qualquer pico de potência que seus conversores de frequência exigem. Com o gerenciamento inteligente de energia e potência Power and Energy Solutions, você pode aumentar a eficiência energética e a disponibilidade do seu sistema. Isso é garantido pelos conversores de aplicação MOVIDRIVE® modular em combinação com acumuladores de energia baseados em supercapacitores e capacitores eletrolíticos. Com Power and Energy Solutions oferecemos as seguintes funções:

Redução dos picos de potência da rede de alimentação

Ao usar acumuladores de energia no circuito intermediário, a maioria dos picos de potência necessários são disponibilizados nos acumuladores de energia. Isto resulta em economias significativas em toda a instalação elétrica e no painel elétrico.

Um exemplo: um sistema de 75 kW necessita apenas de 6 mm2 na seção transversal do cabo da rede em vez de 75 mm2. Além de reduzir as seções transversais dos cabos, isso também resulta em componentes menores de conexão à rede de alimentação, como transformadores, contatores e fusíveis.

Operação ininterrupta do sistema em caso de falta de fase na alimentação

O acumulador de energia, juntamente com a energia rotacional dos acionamentos, serve como uma alimentação de corrente ininterrupta para o seu sistema. Em caso de falta de fase na alimentação, isso alimenta os acionamentos, freios do motor e consumidores de 24 V, como controles. Isso permite que você supere falta de fase na alimentação e evite custos subsequentes elevados, como falhas.

Redução da carga harmônica na rede de alimentação

Ao utilizar um acumulador de energia, o consumo da rede do sistema é significativamente menor e contínuo. Isso leva a uma carga harmônica e EMC significativamente menor na rede de alimentação em comparação a soluções alternativas.

Dados de medição de potência e energia para ISO -50001 Sistemas de gerenciamento de energia

O módulo de rede mede o consumo de energia da rede de alimentação e disponibiliza esses dados. Estes podem ser integrados na ISO -50001 Sistemas de gerenciamento de energia.

Redução dos custos de energia através de acumuladores de energia no circuito intermediário

A energia dos estados operacionais regenerativos é armazenada no acumulador de energia e é reutilizada para a próxima operação do motor. Dependendo do sistema, isso resulta em economia de energia de até 30%. O uso de uma resistência de frenagem pode ser dispensado.

Conexão a redes externas de alimentação CC

O circuito intermediário pode ser conectado a redes de alimentação CC externas ou circuitos intermediários por meio de um módulo de conversor CC/CC. A tensão completa do circuito intermediário também está disponível quando a tensão de alimentação é baixa ou flutua.