Power and Energy Solutions

Reduzca los picos de potencia de su red de suministro en hasta un factor de 10 sin limitar el rendimiento de la instalación. Pero, ¿eso cómo funciona? Los acumuladores de energía interconectados de forma inteligente son capaces de proporcionar prácticamente cualquier pico de potencia que puedan necesitar sus variadores vectoriales. Con la gestión inteligente de la potencia y la energía de Power and Energy Solutions, aumentará la eficiencia energética y la disponibilidad de su instalación. De ello se encargan los convertidores de aplicación MOVIDRIVE® modular en combinación con acumuladores de energía basados en condensadores electrolíticos y supercondensadores. Con Power and Energy Solutions le ofrecemos las siguientes funciones:

Reducción de los picos de potencia de la red de alimentación

Mediante el uso de acumuladores de energía en el circuito intermedio, la mayor parte de los picos de potencia requeridos es puesta a disposición por parte de los acumuladores de energía. Esto supone un importante ahorro de costes en toda la instalación eléctrica y en el armario de conexiones.

Un ejemplo: Una instalación de 75 kW sólo necesita una sección del cable de 6 mm2 en el cable de alimentación de red, en lugar de 75 mm2. Además de la reducción de las secciones transversales del cable, esto también conlleva componentes de conexión a red más pequeños, como pueden ser los transformadores, los contactores y los fusibles.

Funcionamiento ininterrumpido de la instalación en caso de fallo de la red eléctrica

En su instalación, el acumulador de energía, junto con la energía rotativa de los accionamientos, sirve como suministro de corriente ininterrumpido. Ante un fallo de red, ese suministro se encarga de alimentar los accionamientos, los frenos del motor y los consumidores de 24 V, como los controles. Así es posible salvar posibles fallos de red y evitar el caro desembolso de los costes derivados de, p. ej. por caídas.

Carga de armónicas reducida en la red de alimentación

El uso de un acumulador de energía favorece que el consumo de red por parte del sistema sea considerablemente menor y continuado. En comparación con las soluciones alternativas, esto se traduce en una carga de armónicas y CEM considerablemente menores para la red de suministro.

Datos de medición de potencia y energía para sistemas de gestión de energía ISO-50001

El módulo de alimentación mide el consumo de potencia de la red de suministro y proporciona estos datos. Los datos pueden integrarse en sistemas de gestión de energía conformes a ISO-50001.

Reducción de los costes energéticos mediante acumuladores de energía en el circuito intermedio

La energía de los estados de funcionamiento regenerativos se almacena en el condensador acumulador y se vuelve a utilizar para el siguiente funcionamiento motor. Esto supone un ahorro energético de hasta el 30 % en función de la instalación, siendo posible prescindir del uso de una resistencia de frenado.

Conexión a redes de alimentación CC externas

Un módulo de convertidor CC/CC permite la conexión del circuito intermedio a redes de suministro de CC externas o a fuentes de CC. La tensión del circuito intermedio está disponible en su totalidad incluso con una tensión de alimentación baja o fluctuante.