MOVILINK® DDI
La interfaz de datos digital MOVILINK® DDI conecta el motor con el variador. Transmite datos para la identificación y el funcionamiento del motor.
Identificación:
- Modelo y número de serie del motorreductor
- Datos de pedido
- Datos para la puesta en marcha automática del variador
Funcionamiento:
- Datos del encoder
- Temperatura del motor y temperatura del freno
- Desgaste de freno
- Datos de sensores adicionales (vibración, posición de montaje, humedad, campo magnético, etc.)
Con ello es posible automatizar los procesos de forma sencilla, rápida y sin fallos:
- Puesta en marcha
- Inventario
- Nueva puesta en marcha tras la sustitución del motor
- Detección central de la sustitución del motor
- Vigilancia del desgaste de los frenos y planificación del mantenimiento
- Transferencia de datos del sensor a sistemas de superiores de Condition Monitoring
El cable coaxial para MOVILINK® DDI es especialmente robusto frente a interferencias CEM y, con ello, la base para una técnica de un solo cable de alta fiabilidad. En función del tipo de variador, están disponibles cables híbridos para cable de motor de hasta 200 m de longitud. Incluyen los cables de potencia para el motor, la alimentación del freno y el cable de señal MOVILINK® DDI. Para todos los tipos de motor, SEW‑EURODRIVE ofrece la interfaz de datos digital MOVILINK® DDI con conectores enchufables o conexión directa mediante prensaestopas, con o sin encoder de motor.