MOVILINK® DDI

通过数字数据接口MOVILINK® DDI 可将电机与变频器连接起来。它负责传输用于识别和运行电机的数据:

识别:

  • 减速电机的类型和序列号
  • 订购数据
  • 用于自动调试变频器的数据

运行:

  • 编码器数据
  • 电机温度和制动器温度
  • 制动器磨损
  • 附加传感器数据(振动、安装位置、湿度、磁场等)

借此可轻松、高效且无误地实现以下流程的自动化:

  • 调试
  • 库存管理
  • 电机更换后的快速调试
  • 更换电机时的集中检测
  • 制动器磨损监控与维护规划
  • 将传感器数据传输至上级状态监测系统中

MOVILINK® DDI的同轴电缆具有极强的抗电磁干扰能力,是实现可靠的单电缆技术的基础。根据变频器的类型,可提供最长达200米的混合电缆。其中包含有电机动力电缆、制动电源线以及MOVILINK® DDI数据线。SEW-EURODRIVE可为各种类型的电机提供配备插接头或可直接通过电缆固定头连接(含或不含电机编码器)的数字数据接口MOVILINK® DDI