MOVILINK® DDI

A interface de dados digital MOVILINK® DDI conecta o motor ao conversor. Ele transmite dados para identificação e operação do motor.

Identificação:

  • Tipo e número de série do motorredutor
  • Dados de encomenda
  • Dados para colocação em operação automática do conversor

Operação:

  • Dados do encoder
  • Temperatura do motor e temperatura do freio
  • Desgaste do freio
  • Dados adicionais de sensores (vibração, forma construtiva, umidade, campo magnético etc.)

Isso permite que os processos sejam automatizados de forma fácil, com economia de tempo e sem erros:

  • Colocação em operação
  • Inventário
  • Recolocação em operação após troca do motor
  • Detecção central de uma troca de motor
  • Monitoramento do desgaste dos freios e planejamento de manutenção
  • Transferência de dados de sensores para sistemas de Condition Monitoring de nível superior

O cabo coaxial para MOVILINK® DDI é muito robusto contra interferências EMC e, portanto, forma a base para uma tecnologia confiável de cabo único. Dependendo do tipo de conversor, estão disponíveis cabos híbridos com comprimentos de cabo do motor de até 200 m. Eles contêm os cabos de potência do motor, a alimentação do freio e o cabo de dados MOVILINK® DDI. Para todos os tipos de motor, a SEW-EURODRIVE oferece a interface de dados digital MOVILINK® DDI com conectores ou conexão direta via prensa cabos, com ou sem encoder do motor.