Power and Energy Solutions
Reduzieren Sie die Leistungsspitzen aus Ihrem Versorgungsnetz um bis zu Faktor 10, ohne die Leistungsfähigkeit der Anlage einzuschränken. Doch wie funktioniert das? Intelligent verschaltete Energiespeicher liefern nahezu jede Leistungsspitze, die Ihre Antriebsumrichter benötigen. Mit dem cleveren Leistungs- und Energiemanagement von Power and Energy Solutions erhöhen Sie die Energieeffizienz und Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Dafür sorgen Applikationsumrichter MOVIDRIVE® modular in Kombination mit Energiespeichern auf Basis von Elektrolyt- und Superkondensatoren. Mit Power and Energy Solutions bieten wir Ihnen folgende Funktionen:
Reduktion von Leistungsspitzen aus dem Versorgungsnetz
Durch den Einsatz von Energiespeichern im Zwischenkreis wird der Großteil der benötigten Leistungsspitzen von den Energiespeichern zur Verfügung gestellt. In der gesamten elektrischen Installation sowie im Schaltschrank ergibt sich daraus eine deutliche Kostenersparnis.
Ein Beispiel: Eine 75-kW-Anlage kommt statt mit 75 mm2 mit nur 6 mm2 Leiterquerschnitt in der Netzzuleitung aus. Neben der Verringerung der Kabelquerschnitte führt dies zusätzlich auch zu kleineren Netzanschlussbauteilen wie Transformatoren, Schützen und Sicherungen.
Unterbrechungsfreier Anlagenbetrieb bei Netzausfall
Der Energiespeicher dient Ihrer Anlage zusammen mit der Rotationsenergie der Antriebe als unterbrechungsfreie Stromversorgung. Bei einem Netzausfall werden damit die Antriebe, Motorbremsen und 24-V-Verbraucher, wie Steuerungen, versorgt. So können Sie Netzausfälle überbrücken und teure Folgekosten durch z. B. Crashs vermeiden.
Reduzierte Oberwellenbelastung im Versorgungsnetz
Durch den Einsatz eines Energiespeichers ist die Netzaufnahme des Systems deutlich geringer und kontinuierlich. Das führt im Vergleich zu alternativen Lösungen zu einer deutlich geringeren Oberwellenbelastung und EMV-Belastung des Versorgungsnetzes.
Leistungs- und Energiemessdaten für ISO-50001-Energiemanagementsysteme
Das Versorgungsmodul misst die Leistungsaufnahme aus dem Versorgungsnetz und stellt diese Daten zur Verfügung. Diese können in ISO-50001-Energiemanagementsysteme eingebunden werden.
Reduktion der Energiekosten durch Energiespeicher im Zwischenkreis
Die Energie aus generatorischen Betriebszuständen wird im Energiespeicher gespeichert und wird für den nächsten motorischen Betrieb wiederverwendet. Dadurch ergeben sich je nach Anlage Energieeinsparungen von bis zu 30%. Auf den Einsatz eines Bremswiderstands kann verzichtet werden.
Anbindung an externe DC-Versorgungsnetze
Über ein DC/DC-Wandlermodul kann der Zwischenkreis an externe DC-Versorgungsnetze oder DC-Quellen angebunden werden. Die volle Zwischenkreisspannung steht auch bei niedriger oder schwankender Versorgungsspannung zur Verfügung.