Descrição dos FCBs

Os seguintes FCBs podem ocorrer no módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada ou no módulo de conversor CC/CC.

Os FCBs são classificados em ordem decrescente de acordo com a prioridade na seguinte lista:

  • FCB 64 Desconectar unidade acumuladora
  • FCB 52 Bloquear chopper de frenagem
  • FCB 51 Bloqueio do estágio de saída
  • FCB 59 Controle de sequência de corrente
  • FCB 61 Controle de estado de carga
  • FCB 57 Controle de corrente
  • FCB 55 Regulação de tensão