FCB 59 Controle de sequência de corrente

Usado pelo escravo da operação paralela. A função é quase idêntica à do FCB 57. Os mesmos valores de perfil se aplicam ao FCB 57, mas o valor nominal é ignorado. Em vez disso, o valor nominal é especificado pelo mestre da operação paralela. Quando a operação paralela está ativa, o FCB é ativado automaticamente pelo mestre da operação paralela. Entretanto, FCBs de prioridade mais alta, como o bloqueio dos estágios de saída, ainda podem ser especificados na própria unidade.