FCB 61 Controle de estado de carga

O FCB 61 Controle de estado de carga estende o controle de tensão ou corrente para incluir o gerenciamento de carga de uma unidade armazenadora que é integrada por meio da interface de memória genérica (GDSI, para abreviar). O usuário seleciona o lado dominante do estágio de saída para controle de tensão ou corrente (aplicação) e o passivo para gerenciamento de carga (unidade armazenadora) separadamente.