FCB 61 Regulación de estado de carga
La regulación de estado de carga FCB 61 amplía la regulación de tensión o corriente con la gestión de carga de una unidad de acumulación, a través de la cual se integra la interfaz de acumulador genérica (abreviada: GDSI). El usuario selecciona por separado el lado dominante de la etapa de salida para la regulación de tensión o corriente (aplicación) y el pasivo para la gestión de la carga (unidad de acumulación).