Descripción de los FCB

En el módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada o el módulo convertidor CC/CC pueden darse los siguientes FCB.

En la siguiente lista, los FCB se ordenan por orden descendente de prioridad:

  • FCB 64 Desconectar unidad de acumulación
  • FCB 52 Bloquear freno chopper
  • FCB 51 Bloqueo de la etapa de salida
  • FCB 59 Regulación de corriente con consigna externa
  • FCB 61 Regulación de estado de carga
  • FCB 57 Regulación de corriente
  • FCB 55 Regulación de tensión