FCB 59 Regulación de corriente con consigna externa

Utilizado por el esclavo del funcionamiento en paralelo. Función prácticamente idéntica a FCB 57. Se aplican los mismos valores de perfil que en FCB 57, pero la consigna se ignora. En su lugar, se especifica la consigna del maestro del funcionamiento en paralelo. Con el funcionamiento en paralelo activo, la activación del FCB la efectúa de forma autónoma el maestro del funcionamiento en paralelo. Sin embargo, los FCB con mayor prioridad, como p. ej. el bloqueo de la etapa de salida, pueden seguir especificándose desde la propia unidad.