FCB 55 Regulación de tensión

La unidad regula la tensión en uno de los dos lados de la etapa de potencia. El usuario puede especificar valores límite (valores de perfil) en ambos lados para la corriente máxima positiva y negativa, la tensión máxima y mínima y la potencia máxima en ambos sentidos como condición marco para la regulación de la tensión.