FCB 55 Regulação de tensão
A unidade regula a tensão em um dos dois lados do estágio de saída. O usuário pode especificar valores máximos (valores de perfil) em ambos os lados para a corrente positiva e negativa máxima, a tensão máxima e mínima e a potência máxima em ambas as direções como estrutura para o controle da tensão.