Saídas digitais X9:3 – 5
Unidade | Especificação | |
|---|---|---|
Quantidade | – | 3 |
Versão | – | Conforme IEC 61131-2 |
Corrente máxima de saída X9:3 – 5 | mA | 50 |
Proteção contra curto-circuito | – | sim |
Contatos da conexão X9 | – | |
X9:3 – 5 | – | Saída digital 1: tensão de saída de 24 V pronta |
X9:7 | – | Potencial de referência das saídas digitais X9:3 – 5 |