Salidas binarias X9:3 – 5

Unidad

Especificación

Número

3

Versión

Conforme a IEC 61131-2

Corriente máxima de salida X9:3 – 5

mA

50

Protección contra cortocircuito

Contactos de conexión X9

Conector enchufable

X9:3 – 5

Salida binaria 1: Tensión de salida de 24 V preparada
salida binaria 2: Alimentación de circuito intermedio preparada
salida binaria 3: Alimentación de red preparada

X9:7

Potencial de referencia de las salidas binarias X9:3 – 5
capacidad de corriente máxima: 200 mA