数字量输出端X9:3 ~ 5
单位 | 技术规范 | |
|---|---|---|
数量 | – | 3 |
规格 | – | 符合IEC 61131-2 |
最大输出电流X9:3 ~ 5 | mA | 50 |
短路保护 | – | 是 |
连接触点X9 | – | |
X9:3 – 5 | – | 数字量输出端1:24 V输出电压准备就绪 |
X9:7 | – | 数字量输出端X9:3 ~ 5的参考电位 |
单位 | 技术规范 | |
|---|---|---|
数量 | – | 3 |
规格 | – | 符合IEC 61131-2 |
最大输出电流X9:3 ~ 5 | mA | 50 |
短路保护 | – | 是 |
连接触点X9 | – | |
X9:3 – 5 | – | 数字量输出端1:24 V输出电压准备就绪 |
X9:7 | – | 数字量输出端X9:3 ~ 5的参考电位 |