Digitalausgänge X9:3 – 5
Einheit | Spezifikation | |
|---|---|---|
Anzahl | – | 3 |
Ausführung | – | gemäß IEC 61131-2 |
maximaler Ausgangsstrom X9:3 – 5 | mA | 50 |
Kurzschlussschutz | – | ja |
Anschlusskontakte X9 | – | |
X9:3 – 5 | – | Digitalausgang 1: 24-V-Ausgangsspannung bereit |
X9:7 | – | Bezugspotenzial der Digitalausgänge X9:3 – 5 |