Entrada binaria X9:6

Unidad

Especificación

Número

1

Versión

Tipo 3 conforme a IEC 61131-2

Consumo de corriente

mA

3 a 30 V

Contactos de conexión X9

Conector enchufable

X9:6

Nivel High: 9 – 35 V, nivel Low: 3 – 6 V,
entrada de 24 V CC tipo 3 según IEC 61131-2