Entrada digital X9:6

Unidade

Especificação

Quantidade

1

Versão

Tipo 3 conforme a IEC 61131-2

Consumo de corrente

mA

3 a 30 V

Contatos da conexão X9

Conector

X9:6

Nível alto: 9 – 35 V, Nível baixo: 3 – 6 V,
entrada 24 VCC tipo 3 conforme IEC 61131-2