Saída 24 VCC
Unidade | MDS90A-0054-5E3-X-000 | |
|---|---|---|
Tensão nominal U24A | V | CC 24 |
Faixa de tensão de saída ajustável | V | CC 24 – 27 |
Corrente nominal I24V | A | 22,5 CC |
Corrente máxima I24V_max | A | 25 CC para máx. 30 s |
Potência contínua em U24V | W | 540 |
Potência máxima em U24V | W | 675 |
Limitação de corrente | A | 25 |
Capacitância de saída C24V | mF | 6 |
Dispositivo de proteção | – | Desligamento por sobretensão a 30 V, desligamento por sobreaquecimento |
Limite de corrente de saída | – | à prova de curto-circuito |
Contatos da conexão X5 | – | Trilhos de cobre, parafuso M4 × 14 |
Contatos da conexão X5_A | – |