Ausgang DC 24 V
Einheit | MDS90A-0054-5E3-X-000 | |
|---|---|---|
Nennspannung U24A | V | DC 24 |
Ausgangsspannungsbereich einstellbar | V | DC 24 – 27 |
Nennstrom I24V | A | DC 22.5 |
maximaler Strom I24V_max | A | DC 25 für max. 30 s |
Dauerleistung bei U24V | W | 540 |
maximale Leistung bei U24V | W | 675 |
Strombegrenzung | A | 25 |
Ausgangskapazität C24V | mF | 6 |
Schutzeinrichtung | – | Überspannungsabschaltung bei 30 V, Übertemperaturabschaltung |
Ausgangsstrombegrenzung | – | kurzschlussfest |
Anschlusskontakte X5 | – | Kupferschienen, Schraube M4 × 14 |
Anschlusskontakte X5_A | – |