Salida 24 V CC
Unidad | MDS90A-0054-5E3-X-000 | |
|---|---|---|
Tensión nominal U24V | V | 24 CC |
Rango de tensión nominal de salida ajustable | V | 24 – 27 CC |
Corriente nominal I24V | A | CC 22.5 |
Corriente máxima I24V_máx | A | 25 CC durante máx. 30 s |
Potencia continua con U24V | W | 540 |
Potencia máxima con U24V | W | 675 |
Limitación de corriente | A | 25 |
Capacidad de salida C24V | mF | 6 |
Dispositivo de protección | – | Desconexión por sobretensión a 30 V, desconexión por sobretemperatura |
Limitación de la corriente de salida | – | Resistente a cortocircuitos |
Contactos de conexión X5 | – | Raíles de cobre, tornillo M4 × 14 |
Contactos de conexión X5_A | – |