Conexión del circuito intermedio
Unidad | MDS90A-0054-5E3-X-000 | |
|---|---|---|
Tensión nominal del circuito intermedio UCI_nom | V | 150 – 800 CC, arranque a partir de 200 V (ajustable) |
Tensión máxima del circuito intermedio UCI_máx | V | 1000 CC |
Capacitancia del circuito intermedio CCI | µF | 15 |
Corriente nominal del circuito intermedio ICI_nom | A | 5 CC con UZK = 150 V |
Contactos de conexión X4 | – | Raíles de cobre, tornillo M6 × 16 |
Conexión PE | – | Raíles de cobre, tornillo M6 × 16 |