Zwischenkreisanschluss

Einheit

MDS90A-0054-5E3-X-000

Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn

V

DC 150 – 800, Anlauf ab 200 V (einstellbar)

maximale Zwischenkreisspannung UZK_max

V

DC 1000

Zwischenkreiskapazität CZK

µF

15

Zwischenkreis-Nennstrom IZK_nenn

A

DC 5 bei UZK = 150 V

Anschlusskontakte X4

Kupferschienen, Schraube M6 × 16

Anschluss PE

Kupferschienen, Schraube M6 × 16