Eingang

Einheit

MDS90A-0054-5E3-X-000

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

3 × AC 200 – 500

Nennstrom INetz

A

3 × AC 2.4

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

Anschlusskontakte X1

Steckverbinder

Anschluss PE

Schraube M4 × 14

DC-Eingangsspannung an einer Netzklemme bei Nutzung als zweiten DC-Eingang

≤DC 800 V gegen Minuspol des DC-Eingangs