Entrada

Unidade

MDS90A-0054-5E3-X-000

Tensão nominal da rede (conforme a EN 50160) Vrede

V

3 × CA 200 – 500

Corrente nominal Irede

A

3 × 2.4 CA

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5 %

Contatos da conexão X1

Conector

Conexão PE

Parafuso M4 × 14

Tensão de entrada CC em um borne de rede quando usado como segunda entrada CC

≤ +800 VCC contra polo negativo da entrada CC