Conexão do circuito intermediário
Unidade | MDS90A-0054-5E3-X-000 | |
|---|---|---|
Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom | V | 150 – 800 CC, partida a partir de 200 V (ajustável) |
Tensão máxima do circuito intermediário VZK_máx | V | CC 1000 |
Capacitância do circuito intermediário CZK | µF | 15 |
Corrente nominal do circuito intermediário IZK_nom | A | 5 CC com UZK = 150 V |
Contatos da conexão X4 | – | Trilhos de cobre, parafuso M6 × 16 |
Conexão PE | – | Trilhos de cobre, parafuso M6 × 16 |