Entrada
Unidad | MDS90A-0054-5E3-X-000 | |
|---|---|---|
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 200 – 500 CA |
Corriente nominal Ired | A | 3 × 2.4 CA |
Frecuencia de red fRed | Hz | 50 – 60 ± 5 % |
Contactos de conexión X1 | – | |
Conexión PE | – | Tornillo M4 × 14 |
Tensión de entrada de CC en una borna para conexión a red en caso de uso como segunda entrada de CC | – | ≤ 800 V CC contra polo negativo de la entrada de CC |