DC 24 V输出端
单位 | MDS90A-0054-5E3-X-000 | |
|---|---|---|
额定电压U24A | V | DC 24 |
输出电压范围可设置 | V | DC 24 – 27 |
额定电流I24V | A | DC 22.5 |
最大电流I24V_最大 | A | DC 25,持续最多30 s |
U24V时的持续功率 | W | 540 |
U24V时的最大功率 | W | 675 |
电流限制 | A | 25 |
输出电容C24V | mF | 6 |
保护装置 | – | 30 V时过压关断,超温关断 |
输出电流限制 | – | 防短路 |
连接触点X5 | – | 铜导轨,M4 × 14螺栓 |
连接触点X5_A | – |