Saídas digitais
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 4 |
Versão | Tipo 2 conforme a IEC 61131-2 |
Duração do ciclo | 1 ms |
Tempo de resposta | 175 μs mais duração do ciclo |
Corrente máxima de saída | 50 mA, circuito de proteção necessário para carga indutiva |
Contatos da conexão X21 | |
MDA90A: X21:1 – 4 MDD9.A: X21_1:1 – 4 e X21_2:1 – 4 | DO00 – DO03: possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros |